Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Resina
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12
Dimensiones
-
Longitud (instalado) (mm):
1231
-
Ancho (instalado) (mm):
518
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Uso de producto :
Fijación de terminación aérea