Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
> 2:1
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (mm):
4
-
Longitud total contraída (mín.) (mm):
220
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
230
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
120
-
Longitud total contraída (mm):
250
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 62329-3
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África