Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislador de tensión
Características eléctricas
-
Arco seco nominal :
665 mm [ 26.18 in ]
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
245
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
210
-
Descarga seca de CA (kV):
255
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
230
-
Voltaje nominal del sistema (kV):
≤ 72
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de conexión superior :
Lengüeta de contacto
-
Tipo de conexión inferior :
Lengüeta de contacto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
23 mm [ 0.91 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Línea de fuga :
1885 mm [ 74.21 in ]
-
Longitud de sección :
797 mm [ 31.38 in ]
-
Peso del producto (kg):
1.75
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial