Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
8 – 32
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
15 mm [ 0.59 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Presión :
350 bar [ 5000 psi ]
-
Tipo de señal de salida :
0 – 5 V
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
Macho M8x1
-
Opciones de sensor :
Informe de prueba de aceptación, Rango de temperatura de compensación