Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector integral
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
32.54 mm [ 1.36 in ]
-
Diámetro del producto :
15.8 mm [ 0.622 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Presión :
35 bar [ 500 psi ]
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
AS4395E02
-
Opciones de sensor :
Conector integral, Rango de temperatura de compensación