Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de cables a montar :
3
Características del cuerpo
-
Centros de orificio para perno :
163 mm [ 6.42 in ]
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
54 – 67 mm [ 2.12 – 2.63 in ]
-
Tamaño de perno :
1 x M12
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África