Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Blindado :
Apantallado
-
Tipo de buje :
600 A
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 28
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
35.56 mm [ 1.4 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
37.6 – 43.2
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Adaptador en T
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 386
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés