Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
1
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite de motor, Ácido de batería, Combustible diésel, Detergente para lavado de autos, Fluido de transmisión automática (ATF), Líquido de frenos, Líquido de lavado de parabrisas, Refrigerante del motor
-
Color del producto :
Naranja
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
13 mm [ .512 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
40 mm [ 1.575 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
60
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
-
Temperatura de contracción (°C):
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
País de origen del producto :
República Checa