Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de línea
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
Silicona
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
89 – 102 mm [ 3.5 – 4.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución, Subestación
-
Equipo compatible :
Conductores/cables
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África