Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Relleno :
PowerGel
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cierre de empalme
-
Método de cierre :
Encajar
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Sujetacables
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
4
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
4 – 95
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4 – 18 mm [ .7 – .15 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
95
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
4
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
18
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
.15 – .7 mm [ 4 – 18 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Autosellante, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia, Protección contra la humedad, Repelente al agua
-
Tipo de hidrófugo :
Ácido clorhídrico, Cloruro de sodio, Hidróxido de sodio, Motor Oil
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 95
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6
-
Método de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno
Otro
-
Uso de producto :
Envoltura rellena con gel de sellado PowerGel para empalmes de baja tensión (LV) y reparación de cubiertas de cables