Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Resistencia de CC (nominal) (mΩ):
10.5
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Longitud del producto :
100 m [ 328.08 ft ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
20.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cobertura de trenza (%):
93