Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Valor medido :
100
-
Escala (mA):
0/100
-
Longitud de escala :
Escala corta (90)
-
Precisión (%):
±2 %
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel :
50.8 mm [ 2.2 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia :
Amperímetro de CC
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel ANSI
Dimensiones
-
Tamaño de caja :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL