Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tolerancia a la temperatura (°C):
± 0.2 ° C de 0 – 70
-
Valor β (0/50) (K):
3575
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± .5
-
Valor β de tolerancia (%):
±.5
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3694
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor de cable :
Sólido de aleación de cobre estañado
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
2.4 mm [ 0.094 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
32
-
Longitud de cable conductor :
76 mm [ 2.992 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]