Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Forma del conector :
Circular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
18
-
Código de sellado de conector :
Sello N
-
Modificación de conector :
Adaptador roscado
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.6, 2.4, 3.6
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .142, .094
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25, 13, 60
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8, Tamaño 16, Tamaño 12
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
Dimensiones
-
Altura del conector :
65.3 mm [ 2.57 in ]
-
Longitud del producto :
49.3 mm [ 1.94 in ]
-
Ancho de producto :
49.3 mm [ 1.94 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.4 – 3.8, 2.9 – 4.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.113 – .176, .055 – .15
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1