Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa contra el polvo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6, 8, 14, 20, 21
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
No probado
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí