Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
RHT
-
Tipo de señal de interfaz :
Analógico
Características eléctricas
-
Resistencia nominal a 25 °C (kΩ):
10
-
Tolerancia de resistencia nominal a 25 °C (%):
1
-
Voltaje de suministro (máximo) (VDC):
20
-
Salida nominal a 55 %HR (a 5 V de CC) (V):
2.48
-
Consumo actual (mA):
1.2
-
Impedancia de salida (Ω):
50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH):
0 – 100
-
Precisión (%RH):
±3
-
Coeficiente de temperatura. (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilidad (mV/%RH):
26
Otro
-
Valor β 25/ 50 (K):
3380
-
Tiempo de respuesta (seconds):
10