Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
RP-TNC, TNC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Ancho, Dipolo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.5
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2485
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior, Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi