Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Ancho, Dipolo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 806
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 960
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior, Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Celular
-
Tecnología inalámbrica :
Celular