Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
QMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Exterior
-
Tipo de antena :
Aleta de tiburón
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Tipo de antena :
Aleta de tiburón
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 806, 824 – 894, 824 – 894, 880 – 960, 880 – 960, 1559 – 1606, 1559.05 – 1563.14, 1574.42 – 1576.42, 1598.06 – 1605.89, 1690 – 3800, 2400 – 2500, 4900 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
7.5
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1100 g [ 38.72 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Perno
-
Polarización :
Lineal vertical
Dimensiones
-
Altura de producto :
48 mm [ 1.69 in ]
-
Longitud del producto :
179 mm [ 7.04 in ]
-
Ancho de producto :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Longitud del cable :
5.18 m [ 17 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Exterior
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
Vehicular
-
Aplicación principal :
Vehicular
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja