Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Panel
-
Tipo de antena :
Panel
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
6.5
-
Banda de frecuencia (MHz):
617 – 698, 1559 – 1606, 698 – 960, 1690 – 4200, 1427 – 1496, 4200 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
617 – 6000
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1300 g [ 45.86 oz ]
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
2.94 mm [ .12 in ]
-
Longitud del cable :
5 m [ 16.4 ft ]
-
Altura de producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Longitud del producto :
230 mm [ 9.05 in ]
-
Ancho de producto :
380 mm [ 14.96 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP66
-
Aplicación principal :
5G
-
Tecnología inalámbrica :
Celular
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma