Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.6:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.17
-
Banda de frecuencia (MHz):
470 – 512
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14.8 g [ .522 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje mediante tornillo
Dimensiones
-
Longitud del producto :
124 mm [ 4.88 in ]
-
Diámetro del producto :
6 mm [ .236 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja de cartón
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma