Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB flexible
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.4
-
Banda de frecuencia (MHz):
5925 – 7125, 2400 – 2500, 5150 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
902 – 930
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
.7 mm [ .028 in ]
-
Longitud del cable :
.05 m [ .16 ft ]
-
Altura de producto :
2 mm [ .078 in ]
-
Longitud del producto :
35 mm [ 1.377 in ]
-
Ancho de producto :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Diámetro del producto :
1.13 mm [ .044 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
ISM
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme