Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB flexible
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
13.56
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
0 - 50
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.1 g [ .004 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje adhesivo
Dimensiones
-
Altura de producto :
.28 mm [ .011 in ]
-
Longitud del producto :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Ancho de producto :
26 mm [ 1.02 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
NFC
-
Tecnología inalámbrica :
NFC
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja