Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.2
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2485
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
142 mm [ 5.59 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .39 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
11.92 g [ .42045 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Zigbee, Bluetooth, ISM
-
Tecnología inalámbrica :
ISM, Bluetooth, Zigbee
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones