Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
RP-SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de antena :
Módulo
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Remota
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.9:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
4
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2485
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
42 g [ 1.48148 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje adhesivo
Dimensiones
-
Longitud del cable :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Altura de producto :
4.2 mm [ .17 in ]
-
Longitud del producto :
104 mm [ 4.09 in ]
-
Ancho de producto :
17 mm [ .67 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi