Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Tipo N
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Domo
-
Tipo de antena :
Domo/Puck
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.7:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.3
-
Banda de frecuencia (MHz):
902 – 928
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 2700
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
118 g [ 4.16225 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
83.1 mm [ 3.27 in ]
-
Ancho de producto :
42 mm [ 1.65 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior, Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
ISM, LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
ISM, LoRaWAN, LPWAN
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón