Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
RP-TNC, TNC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Disco-Puck
-
Tipo de antena :
Domo/Puck
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.9
-
Banda de frecuencia (MHz):
2500 – 2700, 698 – 806, 1850 – 1990, 1710 – 2700, 880 – 960, 1910 – 2170, 824 – 894, 1710 – 1880, 2300 – 2500, 698 – 960
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 2700
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.61 m [ 2 ft ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior, Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Celular
-
Tecnología inalámbrica :
Celular