Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Relación de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Rango de los tamaños del tubo :
19.05 – 38.1 mm [ .75 – 1.5 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 110
-
Temperatura de recuperación (°C):
121
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
95
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Corte, Daño mecánico, Flexión, Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
República Checa