Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Índice de conversión de movimiento por vuelta (mm):
381.5
-
Tipo de señal de salida :
CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetros de cable IP67, serie SK
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
10160 mm [ 400 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
Sí
-
Cables de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo :
Ninguno