Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG21/2PG11
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip de fijación
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Ubicación de entrada para cable :
Parte superior y lateral
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme