Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Campana
-
Tamaño de la rosca :
PG29
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Cierre
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
76
-
Longitud del producto (mm):
93.5
-
Ancho de producto (mm):
43
Características del empaquetado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Ubicación de entrada para cable :
Lateral
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme