Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de cubierta del conector circular :
Carcasa metálica
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Requisito de montaje :
Ensamblado en fábrica
-
Color del accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
5
-
Contactos precargados :
Sí
-
Llave :
A
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
Con
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
60
-
Voltaje (Vrms):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material base de la cubierta :
Aleación de cobre
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Poliamida 66 con 25 % de fibra de vidrio (GF25)
-
Herméticamente sellado :
Sí
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Material de la arandela de fuerza :
Silicona
-
Protección ambiental :
IP67
-
Material del sellado periférico :
Silicona
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
-
Tipo inverso :
Sí
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
20
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – .25
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nivel IP de protección antiagua :
IP67
-
Nivel IP de protección antipolvo :
6
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
100
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí
-
Ubicaciones de posición vacía :
0