Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail M12
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho M12
Características de la configuración
-
Número de alambres :
124
-
Número de posiciones :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
63
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
63
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, gris
-
Color del cable :
Gris
-
Material del conductor :
Aleación de cobre
-
Color del conector (extremo A) :
Gris
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Conector y código de polarización :
L
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Diámetro externo de cable (mm):
10.1
-
Rango de diámetro de conductor (mm):
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Potencia
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Protocolos industriales :
PROFINET
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
No
-
Longitud del conjunto de cables (m):
1.5
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo