Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
0 – 37.39 mm [ 0 – 1.472 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho, Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
No probado
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí