Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Conector macho recto
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
15
-
Contactos precargados :
No
-
(de) enchavetado :
Elemento de polarización N
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
No
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
N
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje (Vrms):
1800
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Coolanol 25, M2-V, Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-PRF-23699, Norma MIL-PRF-5606, Norma MIL-PRF-7808, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Material base de la carcasa :
Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Tipo de conductor de paso :
No
-
Peso :
30.3 g [ .0669 lb ]
-
Protección contra el medio ambiente :
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5, 13
-
Género inverso :
No
-
Disposición de contactos :
15 – 15
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
-
Número de contactos (tamaño 16) :
1
-
Número de contactos (tamaño 20) :
14
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
N
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
15
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Longitud del conjunto :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Hidrófugo :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
Todo