Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de la zona interfacial
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
0
-
Número de columnas :
3
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
3
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones por aplicación de circuito :
3/potencia de CA, 3/potencia de CC
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
4000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
4000
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
650
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Longitud del producto :
86.4 mm [ 3.3 in ]
-
Altura del conector (in):
7.1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja, Caja