Una antena de sistema de antena distribuida (DAS) es un tipo de antena diseñada para sistemas de comunicación inalámbrica. Las antenas DAS están diseñadas para cobertura celular o wifi, incluido el aumento de la capacidad de comunicaciones para grandes áreas, por ejemplo, espacios públicos al aire libre como estadios, espacios interiores como edificios de oficinas e instalaciones de transporte como aeropuertos.
Una antena DAS está vinculada a un sistema de antena distribuida, que es una red de antenas pequeñas distribuidas entre una gran área interior o exterior para proporcionar cobertura inalámbrica. Las antenas DAS están diseñadas para transmitir señales de radiofrecuencia desde redes celulares o wifi y entregarlas al sistema de antena distribuida. Esto mejora la cobertura y la capacidad al amplificar y retransmitir las señales.
Las antenas DAS pueden diseñarse para diferentes bandas de frecuencia y tecnologías, como celular o wifi, así como aplicaciones más especializadas como UHF, FirstNet, TETRA, redes de servicios de emergencia para servicios de emergencia y aplicaciones de seguridad pública.
Las antenas DAS están disponibles en una variedad de formas, incluidas antenas omnidireccionales, antenas direccionales y antenas de panel. Los usuarios pueden elegir la antena DAS correcta en función de los requisitos de cobertura y capacidad de la aplicación específica para sus necesidades. Las antenas DAS se pueden instalar de varias maneras dependiendo de la estructura y el diseño del edificio. Estos incluyen antenas DAS montadas en el techo, en la pared y en exteriores.
Las ventajas de las antenas DAS incluyen las siguientes:
Nuestras antenas DAS están diseñadas para satisfacer los requisitos de rendimiento al tiempo que permiten eficiencia, confiabilidad, versatilidad y factores de forma de bajo perfil.
¿Por qué necesito antenas DAS?
Las antenas DAS, como parte de un sistema de antenas distribuidas más amplio, permiten que los edificios, estadios y áreas del campus más grandes proporcionen una cobertura de RF coherente y de alta calidad en un área específica del edificio. Los edificios más pequeños o aquellos con baja demanda inalámbrica pueden no requerir un sistema DAS. En esos casos, las antenas fijas de acceso inalámbrico de TE pueden ser la solución.
¿Qué debo tener en cuenta antes de instalar un sistema DAS?
Se debe llevar a cabo un estudio completo del sitio antes de cualquier instalación de antenas DAS. Esto apoyará la colocación y el posicionamiento adecuados de las antenas, así como identificará cualquier punto débil o muerto que pueda ser creado por paredes, pilares o estructuras dentro de un edificio.
¿Cuáles son las ventajas de las antenas DAS de TE?
TE tiene una amplia gama de antenas DAS en múltiples frecuencias, formatos y direccionalidades. Las antenas de montaje en techo de perfil ultrabajo están disponibles en formato MIMO de uno o varios puertos como una solución discreta para la cobertura de antenas DAS en edificios.
¿Cuáles son los diferenciadores clave de las antenas DAS de TE?
Las antenas DAS de TE tienen un rendimiento extremadamente alto, alta calidad y, quizás lo más importante, una clasificación PIM (intermodulación pasiva) baja. Estos atributos garantizan un rendimiento óptimo de la antena