Antenas MiMo que cubren frecuencias LTE, Wi-Fi y WiMAX
La antena MiMo para techo está diseñada para utilizarse especialmente en trenes, tranvías y autobuses. Además, nuestra antena MiMo es versátil y está preparada para el futuro, ya que cubre todas las frecuencias LTE, Wi-Fi y WiMAX, utilizadas en todo el mundo, incluso GSM-R y celular 700-6000 MHz.
Al incorporar dos elementos que funcionan con banda ancha en todas las frecuencias de 698 MHz a 6000 MHz, la gama de antenas MiMo para techo es versátil y está preparada para el futuro. La serie MiMo cuenta con dos elementos radiantes de CC con conexión a tierra, las versiones con módulo GPS están protegidas por un supresor seguro de descarga de gas integrado. Alojada en una carcasa de policarbonato con retardador de llamas de alto impacto, la antena para techo MiMo es resistente a la intemperie y está sellada ambientalmente de acuerdo con el estándar IP67, lo que garantiza que el rendimiento de la antena nunca se vea comprometido.
Características técnicas:
- Cubre todas las frecuencias LTE, Wi-Fi y WiMAX que se usan en todo el mundo, incluso GSM-R, celular de 700 a 6000 MHz
- Dos elementos (700 MHz a 6 GHz)
- Antena GPS activa opcional con supresor de sobretensiones integrado
- Cumple con las normas ferroviarias, EN 45545, EN 50155, EN 61373 y EN 50121
- Carcasa de policarbonato de 1000 PEI y base de aluminio
- Montaje de 4 orificios conforme al estándar de la industria
- Elementos de CC con conexión a tierra
- Aislamiento y correlación definidos
- Clasificación IP67 (cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación)
Usos
- Trenes y locomotoras de alta velocidad
- Tranvías
- Autobuses turísticos y urbanos
- Sistemas de transporte masivo
- Maquinaria para trabajos pesados (camiones de carga, etc.)
Datos eléctricos
- Rango de frecuencia (MHz): 2 x 698-960/1700-6000 MHz
- Ganancia isotrópica pico**
698-960: 6 dBi
1710-2700: 6 dBi
4.9-6 GHz: 10 dBi
- Polarización: vertical
- VSWR típico*: <2.5:1
- Patrón: omnidireccional
- Impedancia: 50 Ω
- Potencia máxima de entrada (W): 60
Datos GPS
Opcional
- Rango de frecuencia (MHz): de 1560 a 1612
- Impedancia: 50 Ω
- Ganancia LNA: 26 dB + 3
- Polarización: circular derecha
- Voltaje de funcionamiento: 3 a 5 V de CC
- Corriente (típica): 15 mA
- Cumplimiento EMC de la antena GPS: EN 301 489-1 V1.81 y EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Datos mecánicos
Medidas
- Altura (sin almohadilla): 98 mm (3.86')
- Ancho: 87 mm (3.42')
- Longitud: 265 mm (10.4')
Especificación ambiental
- Temperatura de funcionamiento: -50 oC/+80 oC (-58 oF/+176 oF)
- Material del domo: policarbonato 1000
- Clasificación del retardo contra el fuego del domo: V0 (UL94)
- Material base: Aluminio fundido (protegido contra la corrosión y con recubrimiento en polvo)
- Sellado: IP67 (cuando se instala de acuerdo con las instrucciones)
Datos de homologación
Aprobaciones regulatorias
- EN 50155:2007 (calor seco y refrigeración)
- EN 61373:2010 y EN 50155:2007 (choque y vibración)
- EN 45545:2013 (fuego y humo)
Información de montaje
Fijación: 4 orificios de montaje para pernos M12.
Datos de terminación
Terminación
- Comunicaciones: 2 x N (hembra) - CC con conexión a tierra
- GPS: TNC (hembra), protegido contra sobretensiones