Las antenas SiSo cubren todas las frecuencias LTE, Wi-Fi y WiMAX
La serie de antenas SiSo para techo está diseñada para usarse especialmente en trenes, tranvías y autobuses. A prueba de la intemperie y con aislamiento contra el medioambiente de acuerdo con el estándar IP67, la antena SiSo mantiene rendimiento óptimo en prácticamente cualquier condición.
La gama SiSo cubre 698-960/1710-6000 MHz con GPS/GNSS opcional con un LNA de 26 dB. El elemento radiante es de conexión a tierra de CC y sus versiones con módulo GPS están protegidas por un supresor de sobretensión de descarga de gas integrado. Alojada en una carcasa de policarbonato que es retardante de fuego y resistente a los golpes, la serie SiSo es a prueba de la intemperie y cuenta con aislamiento contra el medioambiente de acuerdo con el estándar IP67, lo que garantiza que su rendimiento no se exponga.
Características técnicas:
- Celular de 700-6000 MHz. Cubre todas las frecuencias LTE, Wi-Fi y WiMAX que se usan en todo el mundo, incluso GSM-R
- Las versiones UHF que cubren de 380-430 MHz o de 450-470 MHZ también están disponibles a pedido
- Antena GPS activa opcional con supresor de sobretensiones integrado
- Cumple con las normas ferroviarias EN 45545, EN 50155, EN 61373 y EN 50121
- Carcasa resistente y retardante de fuego con base de Ultem 1000 PEI y aluminio
- Antena de CC con conexión a tierra
- Montaje de 4 orificios conforme al estándar de la industria
- Clasificación IP67 (cuando se instala de acuerdo con las instrucciones)
Usos
- Trenes y locomotoras de alta velocidad
- Tranvías
- Autobuses turísticos y urbanos
- Sistemas de transporte masivo
- Maquinaria para trabajos pesados (camiones de carga, etc.)
La serie de antenas SiSo para techo está diseñada para usarse especialmente en trenes, tranvías y autobuses
Datos eléctricos
- Rango de frecuencia (MHz): 698-960/1710-6000 MHz
- Ganancia isotrópica pico**:
698-960 MHz: 5 dBi
1710-2700 MHz: 7 dBi
4900-6000 MHz: 10 dBi
- Polarización: vertical
- VSWR típico*: <2.5:1
- Patrón: omnidireccional
- Impedancia: 50 Ω
- Potencia máxima de entrada (W): 60
*Medido en un plano de tierra de 600 x 600 mm (2' x 2') con 1 m (3') de cable de baja pérdida.
**Medidas en un plano de tierra de 600 x 600 mm (2' x 2') sin cable.
Datos GPS
(Opcional)
- Rango de frecuencia: 1560-1612
- Impedancia: 50 Ω
- Ganancia LNA: 26 dB + 3
- Polarización: circular derecha
- Voltaje de funcionamiento: 3-5 V de CC
- Corriente (típica): 15 mA
- Cumplimiento EMC de la antena GPS: EN 301 489-1 V1.81 y EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Datos mecánicos
Medidas
Altura (sin almohadilla): 110 mm (4.33')
Ancho: 87 mm (3.42')
Longitud: 260 mm (10.23')
Especificación ambiental
- Temperatura de funcionamiento: -40 oC/+80 oC (-40 oF/+176 oF)
- Material del domo: Ultem 1000
- Clasificación del retardo contra el fuego del domo: V0 (UL94)
- Material de la base: aluminio fundido
- Sellado: IP67 (cuando se instala de acuerdo con las instrucciones)
Datos de homologación
Aprobaciones regulatorias
- EN 50155:2007 (calor seco y refrigeración)
- EN 61373:2010 y EN 50155:2007 (choque y vibración)
- EN 45545:2013 (fuego y humo)
Información de montaje
Fijación: 4 orificios de montaje para pernos M12
Datos de terminación
Terminación
- Comunicaciones: 2 x N (hembra) - CC con conexión a tierra
- GPS: TNC (hembra), protegido contra sobretensiones