Deja que TE cuide de la calidad con EYE Check
EYE Check es un pequeño dispositivo para la alineación de terminales de alambre en aplicadores. Utiliza un sistema de cámara en miniatura que se puede instalar en una prensa 3K, 5K o GII de TE para ayudar a configurar la alimentación del aplicador y la alineación del terminal. Esto ayuda a eliminar errores y reducir desechos y puede aumentar la vida útil de las herramientas. El diseño especial de la cámara hace que se conecte con facilidad a los aplicadores de alimentación lateral Ocean, HDM y HDI de TE, que cuentan con un espacio detrás del soporte del terminal para la base de la cámara. Su programa de software es compatible con los sistemas operativos Windows y Mac OS X y también funciona con un CQM‑II de TE en una prensa de banco.
60˚
Angle of View
PC
PC compatible
CQMII
CQM II compatible
Ventajas
La mayoría de los problemas de remachado están relacionados con la alimentación del terminal. Con una alimentación correcta se logra lo siguiente:
- Reducir los desechos
- Aumentar la vida útil de las herramientas
- Incrementar el tiempo de disponibilidad de la máquina al eliminar ajustes durante la producción
Características
- Compatible con PCs o el CQM II
- Tamaño de la cámara: 11 mm × 120 mm
- Resolución: 1,600 × 1,200 píxeles
- Enfoque manual
- Ángulo de visión = 60°
La alimentación adecuada de los terminales contribuye en gran medida a aumentar la vida útil de las herramientas y a prolongar el tiempo de funcionamiento de la máquina al eliminar ajustes durante la producción.
- Comunicado de prensa de TE,
- 24 de abril de 2014
Aplicaciones
Procesamiento de cables y arneses
- Electrodomésticos
- Sector industrial
- Sector del transporte
- Procesamiento de alambres
- Sector aeroespacial y de defensa
- Vehículos eléctricos híbridos
- Fabricación de arneses de cables