Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

5

Hasta 5 toneladas de capacidad de fuerza de presión

6-8

Segundos por ciclo de la prensa (incluido el transporte del producto)

SPC

SPN en la Fuerza de presión

Rápido, silencioso y eficiente.  Nuestra máquina de prensa eléctrica con sistema de lanzadera CSP-5T MKII incorpora un sistema de transporte automático para una presentación rápida y simple del producto y se enfoca en la aplicación de PCB en carcasas y conectores de pines compatibles. La capacidad de fuerza está disponible hasta 5 toneladas [44kN kN] y el sistema es capaz de monitorear y controlar la fuerza, la distancia y la velocidad y mantener registros de calidad en tiempo real, de cada ciclo de prensa. Con el control de PC, el CSP proporciona un sistema de prensa fácilmente programable con configuración automática de ciclo de prensa a ciclo de prensa. En comparación con los sistemas neumáticos o hidráulicos, el CSP es silencioso, eficiente y no sufre fugas de aceite que dañan el PCB. Una herramienta opcional de detección de penetración de pines puede asegurar la ubicación y penetración adecuadas de cada pin aplicado a través de la PCB.

Características

  • Prensa servoeléctrica con sistema de lanzadera para la ubicación del producto debajo del ariete del pistón
  • Capacidad de la carcasa de 3" x 6" [75 mm x 150 mm]. Otros tamaños son posibles.
  • Capacidad de fuerza de la prensa de hasta 5 toneladas [44 kN]
  • Velocidad: Dependiendo de la aplicación. El tiempo habitual para la entrada de la lanzadera, la prensa y la salida de la lanzadera es de 6 a 8 segundos.
  • Capacidad para monitorear y controlar la fuerza, distancia y velocidad para cada ciclo de la prensa
  • Datos completos de SPC de cada componente presionado para garantizar la calidad y la trazabilidad. 
  • Las herramientas opcionales de detección de penetración de pines (PPS) aseguran una penetración adecuada de pines
  • Software basado en bases de datos para una programación y configuración automáticas simples
  • Interfaz: Pantalla táctil con mouse y teclado
  • Potencia: 208/240 VCA, 1 PH, 6 A, 50/60 Hz
  • Aire: Aire de 5 CFM a 80 psi
  • Dimensiones: A - 30" [760 mm], L - 38" [965 mm], A - 64" [1625 mm] 
  1. Descripción general de las prensas para conectores de tecnología Press Fit (inglés)

Obtén más información sobre las características y las ventajas de las prensas para conectores de Press Fit de TE Connectivity, que están diseñadas para procesar conectores de pines compatibles.

Lanzadera automática de producto

Procesamiento más rápido

  • La lanzadera automática coloca la pila de PCB y el conector de la carcasa debajo de la herramienta de inserción superior. 
  • El sistema asegura la presencia de piezas y luego transporta el producto debajo de la herramienta superior montada en el pistón para completar el ciclo de prensa, lo que permite al operador realizar otras tareas mientras el ciclo de prensa se completa automáticamente. 
  • La chatarra asociada con productos mal posicionados se reduce y el rendimiento general del proceso aumenta.

Monitoreo y control para la calidad.

Elimina el error del operador

  • Los sistemas CSP pueden monitorear y controlar cada característica de cada carrera de prensa ejecutada en la prensa en tiempo real. 
  • Si algún aspecto de un ciclo de prensa está fuera de los límites especificados, el sistema puede detener la prensa a mitad de ciclo para evitar daños en el producto. 
  • Al preprogramar los parámetros del producto aplicado, el CSP ajusta automáticamente los parámetros de configuración de un ciclo de prensa al siguiente. No hay necesidad para (y por lo tanto no hay posibilidad de error del operador asociado con) ajustar las paradas de carrera o los ajustes de fuerza de un ciclo al siguiente.

Herramientas opcionales de detección de penetración de pines (PPS)

  • Proporciona un control de calidad adicional para los productos aplicados en un CSP.
  • Diseñado específicamente para el producto aplicado para verificar que cada pin penetre correctamente en la PCB a una distancia predeterminada.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Velocidad de ciclo estimada en aplicación del producto  6-8 seg. por carrera incluida la lanzadera del producto

  • Tipo de sistema de manufactura  Prensa semiautomática, independiente con lanzadera

Otro

  • Capacidad de fuerza de presión (ton) Hasta 5

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSP-5T

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Instructivos

Customer Manual