Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

SPC

SPC en la fuerza de presión

H

Marco H para minimizar la deflexión

10

Toneladas de capacidad de fuerza de presión

Construido para la calidad y el control.  La servoprensa eléctrica manual CMP-10T MKII está diseñada para insertar conectores de pin compatibles en placas de circuito impreso y construida con un marco rígido “H” para minimizar la deflexión. Está equipado con un sistema de cojinetes de aire que proporciona un posicionamiento de cabezal de prensa sin esfuerzo. El operador puede ajustar manualmente el cabezal de prensa o la PCB entre los ciclos de prensa del conector, mientras que una base de datos de herramientas y conectores y un programa de secuencia de prensa, proporcionan un ciclo de prensa totalmente basado en datos. Una amplia gama de cabezales de inserción para productos TE y otros productos están disponibles. Las opciones incluyen un escáner de código de barras, que proporciona una entrada rápida del número de serie de PCB; una opción de mesa de aire que asiste al operador al colocar el producto debajo del cabezal de la prensa y un monitor de pantalla táctil para mejorar el funcionamiento de la máquina.

Características

  • Proporciona 10 toneladas de fuerza
  • Capacidad de la placa de 760 x 915 mm (30 x 36 in)
  • Controlador de computadora, configuración automática: sin ajustes
  • Control de velocidad, altura y fuerza
  • Amplia gama de cabezales de inserción para productos TE y otros productos disponibles
  • Diseñado con tecnología SensiPress para el monitoreo de la fuerza de inserción
  1. Descripción general de las prensas para conectores de tecnología Press Fit (inglés)

Obtén más información sobre las características y las ventajas de las prensas para conectores de Press Fit de TE Connectivity, que están diseñadas para procesar conectores de pines compatibles.

Opciones de máquina

Asistencia al operador

  • Escáner de código de barras
  • Mesa de aire
  • Monitor de pantalla táctil

Usos

  • Conectores de pin
  • Placas de circuito impreso (PCB)
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Velocidad de ciclo estimada en aplicación del producto  3-5 seg. por conector

  • Tipo de sistema de manufactura  Prensa automática, independiente

Otro

  • Capacidad de fuerza de presión (ton) 10

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CMP-10TMKII

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Instructivos

Customer Manual