![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/SDE-Micro-hero.jpg)
Potencia compacta. Mínimo esfuerzo.
La herramienta microrremachadora SDE obtiene un remachado óptimo con mínimo esfuerzo mediante una palanca única que controla todas sus funciones. A diferencia de otras herramientas manuales de pilas, su intuitiva tecnología de manejo rápido permite al operador tener una mano libre durante el proceso de remachado. Además, puedes utilizar los mismos sets de dados SDE que se intercambian fácilmente y vienen con tus herramientas manuales portátiles o equipos de banco eléctricos. Al formar parte de la familia SDE, tus herramientas evolucionan al ritmo de tus necesidades. Para obtener más información sobre nuestros dados SDE para esta herramienta, consulta la hoja de datos 2280635.
Características
Herramienta de microrremachado SDE
- Diseño ergonómico ligero de 1 kg (2.2 lb)
- Uso de un 90 % menos de fuerza, lo que reduce la fatiga muscular (en comparación con las herramientas manuales)
- Luz LED incorporada para iluminar el punto de remachado y el área de trabajo
- Anillo de montaje para utilizarse con un equilibrador o como protección contra caídas cuando se usa al aire libre
- Tamaño pequeño para espacios reducidos
- Un control electrónico para monitorear el cierre completo de los dados
- Función de retracción automática al soltar la palanca y al completar el remachado
- Protección contra paradas del motor en caso de mal funcionamiento
- Conexión completa de potencia mecánica sin fugas de fluido hidráulico
![Paso 1](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step1.jpg)
![Paso 2](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step2.jpg)
![Paso 3](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/micro-step3.jpg)