Muestreo de empalmes rápido y sencillo
Nuestra máquina AD‑3050 es neumática y manual, y se utiliza como una técnica de muestreo práctica que se lleva a cabo durante la verificación de empalmes sellados en hasta ocho dispositivos fijos a la vez.
Muestreo de empalmes rápido y sencillo La máquina AD‑3050 es neumática y manual, y se utiliza como una técnica de muestreo práctica que se lleva a cabo durante la verificación de empalmes sellados en hasta ocho dispositivos fijos a la vez. Esta herramienta, con la que se realizan pruebas de fugas en varios conectores, se utiliza como una técnica de muestreo rápida y sencilla para la selección preliminar de condiciones de instalación en la que se usan productos Raychem para proteger empalmes. Se ha determinado una buena correlación entre los resultados obtenidos con la prueba de sellado del AD‑3050 y los de la prueba de inmersión en agua.
Características
- Determinación rápida de la integridad del sellado
- Múltiples dispositivos de prueba
- Las muestras se colocan y se retiran con facilidad
- Temporizador ajustable de 8 a 120 segundos (solo con la versión de la máquina AD‑3050 con temporizador integrado)
- Puerto de prueba del sello del conector
- Aprobado por CE
Aplicaciones
Pruebas de empalme
- Empalmes sellados
- Empalmes en serie
- Empalmes directos