![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/orange-gatd-high-voltage-470x445.jpg)
Soluciones flexibles para el procesamiento de alta fuerza
Para procesar grandes tamaños de cables y remachar conectores de alambre de alto voltaje, se requiere una solución de alto rendimiento y alta ingeniería. La potencia de la línea de alta fuerza de TE procesa aplicaciones de cables gruesos de una manera rápida, flexible y asequible. Nuestra máquina HV‑CP elimina la complejidad y el largo tiempo de preparación para el procesamiento de cables de alto voltaje, a la vez que nuestras prensas de banco HF‑20 y HV‑20 son capaces de remachar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0). Además, la plataforma de dado modular de TE permite utilizar una amplia variedad de sets de dados en soportes que se pueden instalar en cualquiera de las prensas.
< 30
Procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos!
1,500
La interfaz de pantalla táctil HV‑CP tiene capacidad para 1,500 perfiles.
20T
Las prensas de banco HF‑20 y HV‑20 son capaces de ejercer una fuerza de remache de 178 kN (20 t) para procesar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0).
NUEVO PRODUCTO - Sistema de visión HV-20V
![Sistema de visión HV-20V](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/products/HV-20V-1040-600.png)
Análisis de calidad del componente de remachado previo para remachar adecuadamente
Las máquinas de banco robustas, compactas y de alta fuerza de TE Connectivity (TE) capaces de remachar cables en aplicaciones de arnés equipadas con el nuevo sistema de visión HV-20 analizan las condiciones del set de dados, las terminales y los cables, incluso antes de comenzar el proceso de remachado. El sistema de visión HV-20V contiene una computadora de visión montada en la máquina de banco HV-20, un nuevo monitor adicional en la parte frontal de la máquina, tres cámaras y una tira de LED montada dentro de la máquina. Las cámaras capturan imágenes desde múltiples ángulos del set de dados, la terminal y el cable. La computadora determina un remachado previo respecto a si los componentes están en condiciones aceptables para remachar adecuadamente. Las imágenes capturadas en la nueva pantalla permiten al usuario personalizar los criterios de éxito e indica el estado actual de aprobado/no aprobado de las diferentes pruebas. El sistema de visión incluye cinco pruebas discretas para garantizar la calidad antes de remachar. El sistema de visión se puede utilizar para todo tipo de terminales.
Características
- El sistema de visión de troquel comprueba varios puntos antes de remachar para evitar herramientas, terminales y cables incorrectos o mal posicionados
- Minimiza la dependencia en la habilidad del operador
- Reduce el riesgo de chatarra de manera drástica, lo que permite ahorrar costos
- El monitoreo de calidad de remache (crimp quality monitor, CQM) detecta errores al remachar
- Se puede integrar en los sistemas de ejecución de fabricación (manufacturing execution systems, MES) del cliente para intercambiar datos
- La inspección visual permite al usuario definir ventanas estrechas de variabilidad
- Cualquier cosa que se detecte fuera de estas ventanas aceptables inhibirá el remachado
- Los remaches que permite el sistema de visión de troquel tendrán un diámetro, una posición del cable y una posición del terminal constantes.
Especificaciones del producto
Descripción | Especificación |
---|---|
Fuerza | 178 kN (20 t) |
Cable máximo | 120 mm2 |
Recorrido variable (s) | 1.3 - 8.3 S2 |
Velocidad (RPM) |
88 - 1800 RPM |
Potencia | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido / cierre | 44 mm / 158.4 mm |
Peso |
390 kg |
Red / MES |
RJ‑45 / MQTT |
Vacío de partículas | Sí |
Elevación automática del protector | Sí |
Monitor de calidad de remache | Sí |
![Divisor](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
Procesamiento de cables de alto voltaje de TE: velocidad, precisión y calidad
![Máquina de procesamiento de cables de alto voltaje HV‑CP](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvcp-620x300-image-row.jpg)
Pelado en múltiples etapas
Elimina la complejidad y el largo tiempo de preparación en el procesamiento de cables de alto voltaje con nuestra nueva máquina HV‑CP, que procesa conductores multicapa de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG del 8 al 4/0) en tan solo ¡30 segundos! La prensa quita la cubierta exterior, la protección de lámina y de trenza y el aislante interno y cumple con tus especificaciones de remachado. Para confirmar la preparación correcta del cable, la máquina ofrece mecanismos de control de calidad innovadores:
- Confirma la instalación de las herramientas adecuadas antes de utilizarlas.
- Autocalibra las posiciones de las cuchillas después del cambio de las herramientas.
- Confirma la posición del cable antes y después del proceso de preparación para corroborar la longitud adecuada de las tiras.
Para facilitar su uso, la máquina HV‑CP tiene una interfaz de pantalla táctil intuitiva con una memoria que admite hasta 1,500 perfiles.
Especificaciones de HV‑CP
Descripción | Especificación |
---|---|
Sección transversal del alambre | de 10 mm2 a 120 mm2 (AWG 8‑4/0) |
Diámetro exterior máximo | 25.0 mm (1 in) |
Diámetro mínimo de los conductores internos | 6.0 mm (0.24 in) |
Sección transversal de alambre máxima para corte | 2 mm2 / 14 AWG / diámetro de 1.6 mm (diámetro de 0.063 in) |
Tiempo de ciclo normal | 30 s |
Incrementos del diámetro de la incisión | 0.01 mm (0.0004 in) |
Incremento de la longitud de pelado | 0.01 mm (0.0004 in) |
Longitud máxima del pelado de la cubierta exterior | 80 mm (3.15 in) |
Menú de perfiles: número máximo de artículos | 1500 |
Función de secuencia: número máximo de pasos | 100 |
Números de pieza de herramientas de repuesto HV‑CP
Máquina | Tamaño del cable |
Diámetro exterior |
Diámetro del núcleo |
Diámetro máximo del conductor en mm |
Montaje de cuchilla de contorno Kit |
Montaje de mandril Kit |
Kit de rueda de corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0) |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |
![Divisor](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
Prensas de alta fuerza: procesan cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0)
![Prensa de alto voltaje](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/high-voltage-press_620x250.jpg)
Características
- A diferencia de la competencia, las prensas de banco HF‑20 y HV‑20 son capaces de producir una fuerza de remache de 178 kN (20 t) para procesar cables de hasta 120 mm2 (AWG 4/0).
- Las prensas de banco HV‑20 y HF‑20 tienen controles sofisticados, un sistema de trazabilidad y puertos Ethernet y USB, por lo que están preparadas para la Industria 4.0. La plataforma modular permite utilizar una variedad de sets de dados.
- El diseño del sistema de vacío integrado en nuestro modelo HV‑20 mantiene las conexiones sensibles limpias y libres de residuos comúnmente asociados con el remache de cables de alto voltaje.
- Capacidad de remachar terminales de TE y de otras marcas gracias a la flexibilidad de nuestra plataforma de dado modular
- Footprint compacto: 974 mm (alto), 777 mm (profundidad), 552 mm (ancho).
Comparación paralela
Descarga el folleto anterior para ver la comparación con la competencia
HF‑20T | HV‑20T | |
---|---|---|
Fuerza | 178 kN (20 t) | 178 kN (20 t) |
Cable máximo | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Velocidad de recorrido (s) variable (RPM) |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
de 1.3 s a 8.3 s de 288 a 1,800 RPM |
Potencia | 3 kW | 3 kW |
Alimentación | 200 V y 400 V | 200 V y 400 V |
Altura de recorrido / cierre | 44 mm / 158.4 mm | 44 mm / 158.4 mm |
Peso | 390 kg | 390 kg |
Red / MES | RJ‑45 / MQTT | RJ‑45 / MQTT |
Vacío de partículas | No | Sí |
Elevación automática del protector | Sí | Sí |
CQM/CFM | No | Sí |
Piezas de la prensa de alta fuerza
Descripción | Número de pieza de la prensa |
---|---|
HF‑20, Prensa de alta fuerza, 400 V | 2335500-1 |
HF‑20, Prensa de alta fuerza, 200 V | 2335500-2 |
HV‑20, Prensa de alto voltaje, 400 V | 2348822-1 |
HV‑20, Prensa de alto voltaje, 200 V | 2348822-2 |
![Divisor](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
La plataforma de dado modular de TE es flexible y práctica
Sets de dados modulares HV
La plataforma de dado modular de TE se adapta a una gran variedad de terminales de TE y de otras marcas. Esta es solo una sección representativa de los sets de dados y terminales que TE tiene disponibles. Para obtener una lista actualizada de los sets de dados disponibles, haz clic en la pestaña de productos. ¿No encuentras lo que buscas? Por favor, contacta a tu representante de ventas de TE Máquinas y Herramientas de Aplicación para más información.
![Entrada del cargador a 90°](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hv-90-degree-charger-inlet-350x200.jpg)
![Serie HVP 800 para terminales de barril abierto](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-openbarrel-350x200.jpg)
![Serie HVP 800 para terminales de barril cerrado](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-closed-barrel-350x200.jpg)
![Serie PCON 12](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon12-series-350x200.jpg)
![Serie PCON 18](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon18-series-350x200.jpg)
![Serie PCON 21](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon21-series-350x200.jpg)
Soportes de dado modulares HV
Con abundancia de funciones
![Función de ajuste preciso](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/fine-adjust-620x250.jpg)
![Soportes de dado modulares HV](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holders-350x200.jpg)
![Abrazadera accionada por resorte](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holder-clamps.jpg)
Piezas del soporte de dado modular
Descripción | Número de pieza |
---|---|
Soporte de dado HV MOD con ajuste preciso (manual) | 2305470-1 |
Soporte de dado MOD HV con ajuste preciso (automático) | 2305470-2 |
Soporte de dado MOD HV sin ajuste preciso, solo para prensas AT‑66 (no se puede usar en prensas HV‑20 ni HF‑20) |
2326378-1 |