Máquina de IDC compacta para conectores RAST
Desarrollada como una máquina semiautomática y compacta para volúmenes pequeños y medianos, la máquina EL-SIM25 está diseñada para el procesamiento de conectores RAST de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) de conformidad con especificaciones. La máquina base EL-SIM25 está equipada para el remache de conectores AMP DUOPLUG 2.5 Mark II y se puede modificar con un kit de conversión para utilizarse con los conectores de alimentación AMP DUOPLUG. El funcionamiento de la máquina EL-SIM25 requiere poca intervención manual del operario, ya que la mayoría de los pasos de remache se pueden automatizar de forma personalizada desde una pantalla táctil a color de fácil manejo. Con un tiempo de ciclo de 1.3 segundos por cable, la máquina EL-SIM25 puede realizar hasta 5 millones de remaches por año.
Características
- Máquina autónoma y compacta para el remache de conectores de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) de un solo cable.
- Interfaz de pantalla táctil a color y fácil de utilizar.
- Nuevo software de control de procesos.
- Capacidad de producción de hasta 5 millones de remaches por año.
- Certificación CE.
Obtén más información sobre la configuración, las características y los datos técnicos de la máquina EL-SIM25.
Opciones disponibles
- Kit de conversión de conectores de alimentación AMP DUOPLUG
Conectores aplicables
- Conectores AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Conectores de alimentación AMP DUOPLUG