Máquina IDC de alto rendimiento para conectores RAST
La familia HP-SIM consiste en máquinas semiautomáticas diseñadas para el procesamiento de conectores RAST de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) de conformidad con especificaciones. Las máquinas están equipadas para remachar conectores RAST 2.5 y RAST 5. El funcionamiento de la máquina HP-SIM requiere poca intervención manual del operario, ya que la mayoría de los pasos de remache se pueden automatizar de forma personalizada desde una pantalla táctil a color de fácil manejo. Con un tiempo de ciclo inferior a 1 segundo por cable, la máquina HP-SIM puede realizar hasta 8 millones de remaches por año.
Características
- Máquina autónoma y compacta para el remache de conectores de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) de un solo cable.
- Interfaz de pantalla táctil a color y fácil de utilizar.
- Nuevo software de control de procesos.
- Capacidad de producción de hasta 8 millones de remaches por año.
- Certificación CE.
Productos
Máquina HP-SIM 25C
Máquina para el procesamiento de conectores de alimentación AMP DUOPLUG 2.5 Mark II y AMP DUOPLUG.
Máquina SMP25
Máquina para el procesamiento de conectores AMP MONOPLUG 2.5.
Máquina eléctrica SMP25
Máquina para el procesamiento de conectores de alimentación AMP MONOPLUG.
Máquina HP-SIM 50C
Máquina para el procesamiento de conectores AMP Multifitting Mark II.
Máquina HP-SIM 52C
Máquina para el procesamiento de conectores AMP MONO-SHAPE.
Opciones disponibles
- Verificación del cierre de la cubierta
- Verificación de la profundidad de inserción
- Unidad para corte de arneses
Conectores aplicables
- Conectores de alimentación AMP DUOPLUG 2.5 Mark II y AMP DUOPLUG
- Conectores AMP MONOPLUG 2.5
- Conectores de alimentación AMP MONOPLUG
- Conectores AMP Multifitting Mark II
- Conectores AMP MONO-SHAPE