Producción sencilla y eficaz
Nuestra máquina MT‑Matic Mark III remacha una variedad de conectores IDC de forma semiautomática. Esta máquina puede remachar conectores IDC, según el tipo, colocándolos en el cartucho y posicionando los alambres de manera manual y terminándolos en el conector de una manera automática. La distribución de conectores y alambres puede programarse mediante teclado o pantalla táctil. Para ayudar al operador, la secuencia de inserción del alambre se muestra a color en la pantalla. También se cuenta con máquinas configuradas para el remachado de los sistemas de conectores RV 100, Z‑PACK, SIVAPAC y AMPLIMITE. Actualmente se están diseñando máquinas para remachar otros conectores IDC.
Características
- roducción sencilla y eficaz de conexiones por desplazamiento del aislante
- Aplicación de conectores de fila simple y doble dentro de una vía de alimentación
- Controlada por computadora
- Programación sencilla del número de cavidades mediante el teclado o la pantalla táctil
Configuración del sistema
Tipo de proceso | Acción |
---|---|
Semiautomático | Remachado de conectores IDC |
Manual | Colocación de conectores en cartuchos y alambres de posición |
Automático | Remachado de alambres en el conector |
Programable | Distribución de conectores y alambres mediante teclado o pantalla táctil |
Aplicaciones
- Conectores IDC
- Conectores RV 100
- Conectores Z‑PACK
- Conectores SIVAPAC
- Conectores AMPLIMITE