![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/AMPLIVAR-Terminator-Hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Remachado rápido y eficiente de productos AMPLIVAR
Nuestras prensas APT 5A y APT 5E están diseñadas para remachar alambre magneto y empalmes pigtail AMPLIVAR (hasta tres cables por empalme) y terminales de contacto AMPLIVAR de conexión directa. Estas máquinas ofrecen un sistema rápido y eficiente que no requiere que el aislante se pele del alambre magneto. Solo coloca los alambres en el área de enfoque y presiona el interruptor de pedal. La máquina corta automáticamente el empalme o el contacto AMPLIVAR de conexión directa de la tira, lo remacha, corta el alambre en exceso y avanza el siguiente empalme o contacto a su posición.
3:1
Remacha hasta tres cables en un empalme
2,000
La prensa APT 5A puede almacenar hasta 2,000 secuencias programables con sus respectivas siete configuraciones.
2
Tiempo máximo en segundos de autoajuste entre alturas de remache programadas.
Características
- Aprobado por CE (Exento de la directiva RoHS)
- No se necesita quitar el aislante del alambre magneto
- Embutidora de alambre opcional
- Empalme continuo opcional
APT 5E
Máquina básica
- Cuenta con una perilla de ajuste de altura de remache manual grande que facilita cambios y ajustes de herramienta más rápidos.
APT 5A
Control mejorado
- El ajuste automático de la altura de remache está controlado por el monitoreo de calidad de remache (CQM II). El CQM II realiza una inspección al 100 % y ajusta la altura de remache de manera automática en la APT 5A. Si se detecta fallo en la calidad de un remache, las alarmas visuales y sonoras le avisarán al operador.
- Las alarmas visuales alertan al operador sobre los remaches que están fuera de especificaciones.
- Secuenciación programable de diferentes alturas de remache.
- Salida USB para redes o control del proceso de exportación y para datos de trazabilidad de la calidad de remache.
Opciones
- Embutidora de alambre (Pieza núm. 2161635‑1)
Proporciona alimentación desde un carrete de alambre magneto para aumentar el área circular en milésimas de pulgada (CMA) de un remache, lo que amplía el rango de CMA de un determinado terminal para procesar combinaciones de alambres más pequeños agregando un alambre de relleno. Lo anterior permite realizar una serie de remaches con un terminal lo que, por lo regular, tendría que llevarse a cabo con dos para abarcar el rango de CMA. - El empalme continuo
tiene un interruptor de palanca para el corte del empalme. Lo que permite el agrupamiento de múltiples empalmes en combinaciones casi infinitas. Con el empalme continuo, se puede conectar más de tres alambres magneto al agrupar múltiples empalmes a través de la tira portadora del terminal. Cada remache puede tener hasta tres alambres magneto. - Kit de reacondicionamiento de empalmes continuos
Disponible para los modelos APT 5A y 5E.
Información para pedido
N/P | Descripción |
---|---|
x‑2161800‑x | Prensa APT 5A (EMPALMES AMPLIVAR) |
x‑2161900‑x | Prensa APT 5E (EMPALMES AMPLIVAR) |
x‑2161850‑x | Prensa APT 5A (Terminales de conexión directa) |
x‑2161950‑x | Prensa APT 5E (Terminales de conexión directa) |
1-2326135-0 | Prensa de empalme continuo APT 5A (Terminal 62304 de TE) |
1-2326135-2 | Prensa de empalme continuo APT 5A (Terminal 62306 de TE) |
1-2326135-5 | Prensa de empalme continuo APT 5A (Terminal 62308 de TE) |
1-2326145-0 | Prensa de empalme continuo APT 5E (Terminal 62304 de TE) |
1-2326145-2 | Prensa de empalme continuo APT 5E (Terminal 62306 de TE) |
1-2326145-5 | Prensa de empalme continuo APT 5E (Terminal 62308 de TE) |
1-2326143-0 | Kit de reacondicionamiento (Terminal 62306 de TE) |
1-2326143-2 | Kit de reacondicionamiento (Terminal 62304 de TE) |
1-2326143-5 | Kit de reacondicionamiento 5 (Terminal 62308 de TE) |
Múltiples configuraciones disponibles. Consulta la tabla en la página 3 del folleto descargable (arriba) para ver todos los productos.