AMPLIVAR reduce la complejidad y simplifica los procesos
Los terminales y empalmes AMPLIVAR están especialmente diseñados para alambres magneto de cobre (Cu) o aluminio (Al). Los terminales son desplazadores de aislamiento; por lo tanto, los alambres magneto no requieren una operación de pelado previo por separado. Un diseño de cilindro de cable único, con dientes y rebabas, produce un engarzado de compresión de metal a metal superior con una excelente resistencia a la tracción. Se ofrecen varios empalmes, incluida una innovadora versión de engarce 2D, junto con terminales de lengüeta de contacto anular y de conexión rápida FASTON. Además, se puede terminar el alambre magneto de cobre o alumnio, o una combinación de ambos. Con las nuevas herramientas de aplicación, los empalmes AMPLIVAR se pueden unir para empalmar cuatro o más alambres magneto en combinaciones casi infinitas.
-65°C
150°C
50
Terminales y empalmes AMPLIVAR
Características del producto
- Hasta tres alambres magneto más un cable conductor en el mismo engarce
- Los empalmes en bus admiten el empalme de cuatro o más alambres magneto
- Disponible en versiones de 5, 7 y 9 serraciones, así como diseños en miniatura y subminiaturas para terminaciones en el rango de 400 a 1600 CMA
- Penetra el aislamiento del alambre magneto mientras termina simultáneamente el cable (no es necesario pelarlo previamente)
- El alambre magneto de cobre y aluminio se puede combinar
- Proporciona una conexión eléctrica superior libre de contaminantes como residuos de decapado y fundentes de soldadura
- La nueva e innovadora opción de engarce 2D se adapta a muchos tamaños de cables (600-7000 CMA), lo que reduce los costos de diseño, adquisición, inventario y producción.
Empalmes 2D AMPLIVAR
Solución innovadora para la terminación de alambre magneto
- Utiliza solo un empalme en una amplia gama de tamaños de cables (600-7000 CMA), lo que genera la reducción de los números de pieza y los aplicadores necesarios
- Elimina los procesos de soldadura blanda o soldada proporcionando ahorros en los costos aplicados a través de la mejora de la eficiencia operativa
- Se puede utilizar con alambres magneto de cobre o aluminio (3 alambres magneto máx.)
- No es necesario pelar previamente los cables, lo que ahorra tiempo y reduce el desperdicio
- La tecnología 2D permite la automatización del proceso de terminación del alambre magneto que ofrece un proceso de fabricación confiable y estable con resultados consistentes y de calidad
Preguntas frecuentes
Empalmes 2D AMPLIVAR
P: ¿Cuál es la gama completa de cables que se puede utilizar con empalmes 2D AMPLIVAR?
R: La tecnología de engarce 2D permite el uso de un solo empalme en una amplia gama (600-7000 CMA) de tamaños de cable, lo que genera reducción del número de piezas y los aplicadores necesarios, lo que reduce el inventario y los procesos de fabricación.
P: ¿Cuántas versiones del empalme 2D AMPLIVAR hay actualmente?
R: Actualmente hay dos versiones del empalme 2D AMPLIVAR: cable coleta y empalme pasante
P: ¿Se puede engarzar el cable de aluminio (Al) con los productos de empalme 2D AMPLIVAR?
R: Sí, tanto el alambre magneto de cobre (Cu) como el de aluminio (Al) se pueden engarzar
P: ¿Se pueden actualizar las herramientas actuales para usar el empalme 2D AMPLIVAR?
R: Sí, si actualmente está utilizando una máquina APT 5, puede actualizar comprando un yunque y una crimpadora para usar empalmes 2D AMPLIVAR
Terminales combinados
Empalme AMPLIVAR y receptáculo de conexión rápida FASTON
TE combina dos de sus productos para ayudar con la terminación compacta rápida, empalmes AMPLIVAR con conexiones rápidas FASTON. Esta combinación se beneficiará al eliminar la necesidad de una conexión de terminal de cable trenzado separada a los dispositivos de entrada/salida, así como al cable conductor y la soldadura.
- Mayor calidad basada en altas tasas de terminación
- Capacidad de engarce en tres alambres magneto colectivamente
- Elimina los puntos de soldadura en frío y las quemaduras de soldadura
- Aumento de la eficiencia de la producción
Aplicaciones selectas
Productos AMPLIVAR
Frenos antibloqueo
Medidores de servicios eléctricos
Bombas de combustible
Abridores de puertas de garaje
Herramientas eléctricas
Transformadores